将MOVI-C® CONTROLLER连接到EtherNet/IP™网络中
在示例中将使用以下设备拓扑结构:
- 上一级Allen-Bradley控制器ControlLogix® 1756-L71
- ,设备类型
- MOVIDRIVE® modular应用变频器,双轴模块MDD90A
- MOVIDRIVE® modular应用变频器,单轴模块MDA90A
以下图示为设备拓扑结构的示意图:

[1] | DC 24 V电源电压 |
[2] | 连接 |
[3] | EtherCAT®/SBusPLUS连接 |
[4] | 可编程控制器 |
[5] | 工控机 |
[6] | 连接在工程设计接口X80上 |
[7] | MOVI-C® CONTROLLER progressive UHX65A-R |
[8] | MOVIDRIVE® modular轴组 |
需使用以下工具进行设备的配置和调试:
- MOVISUITE®适用于SEW‑EURODRIVE的MOVI‑C®自动化模块的设备
- MOVISUITE®包括用于MOVI‑C® CONTROLLER编程的工具“IEC编辑器”。
- Rockwell Automation公司的Studio 5000 Logix Designer用于可编程控制器
将MOVI‑C® CONTROLLER连接到EtherNet/IP™网络中时需执行以下几个过程步骤: