Allgemeine technische Daten MOVIMOT® advanced DRN..

Weiterführende Informationen
  • Eingang (Schaltungsart: ☆)
  • Eingang (Schaltungsart: △)
  • Motor 230/400 V, 50 Hz (Schaltungsart: ☆, Motorbetriebspunkt 400 V/50 Hz), Drehzahlstellbereich 1:10, Elektronikdeckel Baugröße 1
  • Motor 230/400 V, 50 Hz (Schaltungsart: ☆, Motorbetriebspunkt 400 V/50 Hz), Drehzahlstellbereich 1:10, Elektronikdeckel Baugröße 2
  • Motor 230/400 V, 50 Hz (Schaltungsart: △, Motorbetriebspunkt 400 V/100 Hz), Drehzahlstellbereich 1:20, Elektronikdeckel Baugröße 1
  • Motor 230/400 V, 50 Hz (Schaltungsart: △, Motorbetriebspunkt 400 V/100 Hz), Drehzahlstellbereich 1:20, Elektronikdeckel Baugröße 2
  • Motorkennlinien
  • Elektronikdeckel (Umrichter) Baugröße 1
  • Elektronikdeckel (Umrichter) Baugröße 2
  • Brems-Chopper und Bremswiderstand
  • Einbauort
  • Allgemein

SEW-EURODRIVE GmbH & Co KG

Ausgabe: 02 / 23

© Copyright: 2023

Stichwortverzeichnis

MOVIMOT® advanced

Sprache

  • Deutsch
  • English
  • Brasileiro
  • Español
  • 汉语
SEW-EURODRIVE LogoSEW-EURODRIVE
  • Home
  • Technische Daten
  • Gerätedaten
  • Allgemeine technische Daten MOVIMOT® advanced DRN..