Einbauort

MOVIMOT® advanced

Umgebungstemperatur

 

siehe Kapitel Umweltbedingungen

Schutzart

IP

Standard: IP65 gemäß EN 60529 (Gehäuse geschlossen sowie alle Kabeldurchführungen abgedichtet)

Geräte mit Elektronikdeckel der Baugröße 2 mit Lüfter erfüllen nur die Schutzart IP54.

Verschmutzungsklasse

 

2 nach IEC 60664-1

Überspannungskategorie

 

III nach IEC 60664-1

Aufstellungshöhe

h

Bis h ≤ 1000 m keine Einschränkungen.

Bei h > 1000 m gelten folgende Einschränkungen:

  • Von 1000 m bis maximal 3800 m: IN-Reduktion um 1 % pro 100 m
  • Von 2000 m bis maximal 3800 m: Zur Aufrechterhaltung der sicheren Trennung und Einhaltung der Luft- und Kriechstrecken gemäß EN 61800-5-1 muss eine Überspannungsschutzeinrichtung zur Reduktion der Überspannungen von Kategorie III auf Kategorie II vorgeschaltet werden.

Nachweis der mechanischen Festigkeit

Klasse 3M5, 5M1 gemäß DIN EN 60721-3-3/-5