Umweltbedingungen

Umweltbedingungen

Klimatische Bedingungen

Langzeitlagerung (wettergeschützt):

EN 60721-3-1 (1998), Klasse 1K2,
Umgebungstemperatur -30 °C bis +70 °C (abweichend zur Norm),
nicht kondensierend, keine Betauung

Transport (wettergeschützt):

EN 60721-3-2, Klasse 2K3,
Umgebungstemperatur -30 °C bis +70 °C (abweichend zur Norm),
nicht kondensierend, keine Betauung

Betrieb (ortsfester Einsatz, wettergeschützt):

EN 60721-3-3 Klasse 3K3,
Umgebungstemperatur -30 °C bis +60 °C (abweichend zur Norm),
nicht kondensierend, keine Betauung

  • Bei Umgebungstemperaturen unter -20 °C sind folgende Ausführungen nicht zulässig:
    • Ausführungen mit Elektronikdeckel der Baugröße 2 mit Lüfter
  • Bei Umgebungstemperaturen unter -25 °C sind folgende Ausführungen nicht zulässig:
    • Ausführungen der Kommunikationsvariante DAC
    • Ausführungen mit M23- oder M12-SteckverbindernBei Umgebungstemperaturen unter -25 °C dürfen Sie die M12-Steckverbinder am Elektronikdeckel nicht einstecken oder abziehen.
    • Ausführungen mit Sicherheitsoption CSB51A oder CSL51A
    • Ausführungen mit Druckausgleichsverschraubung (Option /PE)
  • Bei Umgebungstemperaturen über +40 °C beachten Sie das folgende Derating: IN Motor-Reduktion: 3 % IN pro K bei 40 °C bis 60 °C.

Chemisch aktive Stoffe

Langzeitlagerung (wettergeschützt):

EN 60721-3-1 (1998), Klasse 1C2,
keine korrosiven Gase, kein Salznebel (abweichend zur Norm)

Transport (wettergeschützt):

EN 60721-3-2 Klasse 2C2,
keine korrosiven Gase, kein Salznebel,
kein Meerwasser (abweichend zur Norm)

Betrieb (ortsfester Einsatz, wettergeschützt):

EN 60721-3-3 Klasse 3C2,
keine korrosiven Gase, kein Salznebel

Mechanisch aktive Stoffe

Langzeitlagerung (wettergeschützt):

EN 60721-3-1 (1998), Klasse 1S1, kein leitfähiger Staub

Transport (wettergeschützt):

EN 60721-3-2 Klasse 2S1

Betrieb (ortsfester Einsatz, wettergeschützt):

EN 60721-3-3 Klasse 3S1, kein leitfähiger Staub