Allgemein
MOVIMOT® advanced | ||
---|---|---|
Zulässige Anzahl der Netz-Ein-/Ausschaltungen | 1 x pro Minute
| |
Mindestausschaltzeit für Netz-Aus | 10 s | |
Betriebsart | S1, DB (EN 60034-1) | |
Kühlungsart | Elektronikdeckel Baugröße 1 und Baugröße 2 ohne Lüfter: Selbstkühlung | Elektronikdeckel Kühlung durch Lüfter |
Meldefunktionen | Anzeige-Elemente zur Zustandsmeldung des Geräts | |
Erforderliche Schutzmaßnahme | Erdung des Geräts | |
Strombelastbarkeit der Klemmen | Siehe Kapitel:
| |
Störfestigkeit | EN 61800-3, 2. Umgebung (industrielle Umgebung) | |
Störaussendung | EN 61800-3 Kategorie C3 Bei IT-Netzen ist keine EMV-Kategorie spezifiziert. | |
Masse | Siehe Kapitel "Technische Daten" > "Gerätedaten" > "Allgemeine technische Daten MOVIMOT® advanced" > Motor .. |