Informação geral
MOVIMOT® advanced | ||
---|---|---|
Quantidade permitida de ligações/desligamentos da rede | 1 x por minuto
| |
Tempo mínimo para desligamento da rede | 10 s | |
Modo de operação | S1, DB (EN 60034-1) | |
Tipo de refrigeração | Tampa de controle de tamanho 1 e tamanho 2 sem ventilador: Refrigeração natural | Tampa de controle Refrigeração por ventilador |
Funções de sinalização | Elementos de indicação para indicar o estado da unidade | |
Medida de prevenção necessária | Aterramento da unidade | |
Capacidade de transporte de corrente dos bornes | Ver o capítulo:
| |
Imunidade a interferências | EN 61800-3, 2. Ambiente (ambiente industrial) | |
Emissão de interferências | EN 61800-3 Categoria C3 Nas redes de TI, nenhuma categoria EMC é especificada. | |
Peso | Consultar o capítulo "Dados técnicos" > "Dados da unidade" > "Dados técnicos gerais MOVIMOT® advanced" > Motor .. |