概述
MOVIMOT® advanced | ||
|---|---|---|
电源开关的许可次数 | 1 x 每分钟
| |
最短“断电”时间 | 10 s | |
操作模式 | S1,DB (EN 60034-1) | |
冷却方式 | 规格1电子设备盖板 和规格2电子设备盖板,无风扇: 自冷却 | 规格2 通过风扇冷却 |
报告功能 | 用于报告设备状态的显示单元 | |
必要的防护措施 | 设备接地 | |
端子的电流负载能力 | 参见章节: | |
抗干扰性能 | EN 61800-3,第2类环境(工业环境) | |
干扰辐射 | EN 61800-3,C3类 针对IT系统配电网,未指定任何EMC类别。 | |
质量 | 参见章节“技术数据” > “设备数据” > “MOVIMOT® advanced的一般技术数据” > 电机.. | |