安装位置
MOVIMOT® advanced | ||
---|---|---|
环境温度 |
| 参见环境条件一章 |
防护等级 | IP | 标准:符合EN 60529标准的IP65(箱体关闭且所有的电缆入口已封闭) 带风扇的设备(带规格为2的电子设备盖板)的防护等级仅为IP54。 |
污染等级 |
| 2,符合IEC 60664-1 |
过压类别 |
| III类,符合IEC 60664-1 |
安装高度 | h | 高度 ≤ 1000 m时,不受限制。 高度 > 1000 m时,受以下限制:
|
机械强度证明 | 等级3M5、5M1,符合DIN EN 60721-3-3/-5 |