Local de montagem
MOVIMOT® advanced | ||
|---|---|---|
Temperatura ambiente |
| consultar o capítulo Condições ambientais |
Grau de proteção | IP | Padrão: IP65 de acordo com EN 60529 (carcaças fechadas e todas as buchas do cabo vedadas) Unidades com tampa de controle de tamanho 2 com ventilador possuem apenas o grau de proteção IP54. |
Classe de impurezas |
| 2 conforme a IEC 60664-1 |
Categoria de sobretensão |
| III conforme a IEC 60664-1 |
Altitude de instalação | h | Até a ≤ 1000 m sem restrições. Com a > 1000 m são válidas as seguintes restrições:
|
Comprovação de resistência mecânica | Classe 3M5, 5M1 de acordo com DIN EN 60721-3-3/-5 | |