Brems-Chopper und Bremswiderstand
MOVIMOT® advanced | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Baugröße Elektronikdeckel | Baugröße 1 | Baugröße 1 | ||||
Elektronikdeckel (Umrichter) | ..0020.. | ..0025.. | ..0032.. | ..0040.. | ..0055.. | |
Minimaler Bremswiderstand | RBWmin | 100 Ω | ||||
Dauerleistung Brems-Chopper | 550 W | 750 W | 900 W | 900 W | 900 W | |
Spitzenleistung Brems-Chopper | 300 % Ausgangsscheinleistung SN x 0.9 | 225 % SN x 0.9 |
MOVIMOT® advanced | |||||
---|---|---|---|---|---|
Baugröße Elektronikdeckel | Baugröße 2 | Baugröße 2 | |||
Elektronikdeckel (Umrichter) | ..0070.. | ..0095.. | ..0125.. | ..0160.. | |
Minimaler Bremswiderstand | RBWmin | 47 Ω | 33 Ω | ||
Dauerleistung Brems-Chopper | 4.9 kW | 6.6 kW | 8.7 kW | 11.1 kW | |
Spitzenleistung Brems-Chopper | 300 % Ausgangsscheinleistung SN x 0.9 | 250 % SN x 0.9 | 200 % SN x 0.9 |