Eingang (Schaltungsart: ☆)

MOVIMOT® advanced

DRN..

71M4/D..

80MK4/D..

80M4/D..

90S4/D..

90L4/D..

100LS4/D..

Baugröße Elektronikdeckel

Baugröße 1
ohne Kühlrippen

Baugröße 1
mit Kühlrippen

Elektronikdeckel (Umrichter)

..0020..

..0020..

..0025..

..0032..

..0040..

..0055..

Netznennspannung AC
(gemäß EN 50160)

UNetz

3 x AC 380 – 500 V

Netznennstrom AC

INetz

1.3 A

1.6 A

1.9 A

2.4 A

3.5 A

5.0 A

Netzfrequenz

fNetz

50 – 60 Hz ±5 %

MOVIMOT® advanced

DRN..

100L4/D..

112M4/D..

132S4/D..

132M4/D..

Baugröße Elektronikdeckel

Baugröße 2
ohne Lüfter

Baugröße 2
mit Lüfter

Elektronikdeckel (Umrichter)

..0070..

..0095..

..0125..

..0160..

Netznennspannung AC
(gemäß EN 50160)

UNetz

3 x AC 380 – 500 V

Netznennstrom AC

INetz

6.7 A

7.3 A

10.8 A

13.8 A

Netzfrequenz

fNetz

50 – 60 Hz ±5 %