Entrada (tipo de conexión: ☆)

MOVIMOT® advanced

DRN..

71M4/D..

80MK4/D..

80M4/D..

90S4/D..

90L4/D..

100LS4/D..

Tamaño de tapa de la electrónica

Tamaño 1
sin aletas de refrigeración

Tamaño 1
con aletas de refrigeración

Tapa de la electrónica (variador)

..0020..

..0020..

..0025..

..0032..

..0040..

..0055..

Tensión nominal de red CA
(según EN 50160)

Ured

3 x 380 – 500 V CA

Corriente nominal de red CA

Ired

1.3 A

1.6 A

1.9 A

2.4 A

3.5 A

5.0 A

Frecuencia de red

fRed

50 – 60 Hz ±5 %

MOVIMOT® advanced

DRN..

100L4/D..

112M4/D..

132S4/D..

132M4/D..

Tamaño de tapa de la electrónica

Tamaño 2
sin ventilador

Tamaño 2
con ventilador

Tapa de la electrónica (variador)

..0070..

..0095..

..0125..

..0160..

Tensión nominal de red CA
(según EN 50160)

Ured

3 x 380 – 500 V CA

Corriente nominal de red CA

Ired

6.7 A

7.3 A

10.8 A

13.8 A

Frecuencia de red

fRed

50 – 60 Hz ±5 %