建立RS485通讯

请按以下步骤进行操作:

  • 您已在工程设计计算机上安装了所需版本的工程设计软件。所需版本的信息请参见前提条件
  • 您未在工程设计计算机上启动任何工程设计软件。
  1. 启动MOVITOOLS® MotionStudio
  2. 配置通讯接口时,请点击工具栏中的 [Configure communication connections] (配置通讯接口) 图标。
    • 将显示“Configure communication connections”窗口。
  3. 在尚未使用的通讯接口的下拉菜单中选择“Serial” (串行)。
  4. 点击通讯接口的 [Edit...] (编辑…) 按钮。
    • 将显示“Serial”窗口。
  5. 在“COM port” (COM端口)下拉菜单中,选择需与接口适配器连接的工程设计计算机接头。
  6. 点击 [OK] (确定) 按钮。
    • 将显示“Configure communication connections”窗口。
  7. 点击 [OK] (确定) 按钮。
  8. 执行网络扫描。