建立CAN总线通讯
请按以下步骤进行操作:
- 您已在工程设计计算机上安装了所需版本的工程设计软件。所需版本的信息请参见前提条件。
- 您未在工程设计计算机上启动任何工程设计软件。
- 启动MOVITOOLS® MotionStudio。
- 配置通讯接口时,请点击工具栏中的 [Configure communication connections] (配置通讯接口) 图标。

- 将显示“Configure communication connections”窗口。
- 在尚未使用的通讯接口的下拉菜单中选择“SBus”。
- 点击通讯接口的 [Edit...] 按钮。
- 将显示“SBus”窗口。
- 在“Baud rate” (波特率)下拉菜单中选择“500 KB”。
- 点击 [OK] (确定) 按钮。
- 将显示“Configure communication connections”窗口。
- 点击 [OK] (确定) 按钮。
- 执行网络扫描。


MOVITRAC® LT..的特性
- 不要为使用了CANopen的MOVITRAC® LTE‑B+设置控制信号源,否则将无法扫描变频器。
- 不要为使用了CANopen的MOVITRAC® LTP‑B设置控制信号源,否则将无法扫描变频器。