Configurar la comunicación de bus CAN

Proceda como se indica a continuación:

  • Ha instalado la versión requerida del software de ingeniería en el PC de ingeniería. Encontrará información sobre la versión requerida en Requisitos.
  • No ha iniciado ningún software de ingeniería en el PC de ingeniería.
  1. Inicie MOVITOOLS® MotionStudio.
  2. Para configurar la conexión de comunicación, haga clic en el icono [Configure communication connections] (Configurar conexiones de comunicación) en la barra de herramientas.
    • Se abre la ventana "Configure communication connections" (Configurar conexiones de comunicación).
  3. Seleccione en la lista desplegable de una conexión de comunicación todavía no empleada el elemento "SBus".
  4. Haga clic sobre el botón [Editar...] de la conexión de comunicación.
    • Se visualiza la ventana "SBus".
  5. En la lista desplegable "Baud rate" (Velocidad de transmisión en baudios), seleccione el valor "500 KB".
  6. Haga clic en el botón [OK].
    • Se abre la ventana "Configure communication connections" (Configurar conexiones de comunicación).
  7. Haga clic en el botón [OK].
  8. Ejecute un escaneo de red.
Particularidad MOVITRAC® LT..
  • No ajuste para un MOVITRAC® LTE‑B+ ninguna fuente de control que utilice CANopen ya que en caso contrario los variadores no se pueden escanear.
  • No ajuste para un MOVITRAC® LTP‑B ninguna fuente de control que utilice CANopen ya que en caso contrario los variadores no se pueden escanear.