Configuración de la comunicación RS485
Proceda como se indica a continuación:
- Ha instalado la versión requerida del software de ingeniería en el PC de ingeniería. Encontrará información sobre la versión requerida en Requisitos.
- No ha iniciado ningún software de ingeniería en el PC de ingeniería.
- Inicie MOVITOOLS® MotionStudio.
- Para configurar la conexión de comunicación, haga clic en el icono [Configure communication connections] (Configurar conexiones de comunicación) en la barra de herramientas.

- Se abre la ventana "Configure communication connections" (Configurar conexiones de comunicación).
- Seleccione en la lista desplegable de una conexión de comunicación todavía no empleada el elemento "Serial" (En serie).
- Haga clic sobre el botón [Edit] (Editar...) de la conexión de comunicación.
- Se visualiza la ventana "Serial" (En serie).
- Seleccione en la lista desplegable "COM-Port" la conexión del PC de ingeniería con el que está conectado el adaptador de interfaz.
- Haga clic en el botón [OK].
- Se abre la ventana "Configure communication connections" (Configurar conexiones de comunicación).
- Haga clic en el botón [OK].
- Ejecute un escaneo de red.