Établissement de la communication RS485

Procéder comme suit.

  • La version adéquate du logiciel d'ingénierie est installée sur le PC d'ingénierie. Les informations concernant la version nécessaire figurent au chapitre Conditions préalables.
  • Aucun logiciel d'ingénierie n'est lancé sur le PC d'ingénierie.
  1. Démarrer MOVITOOLS® MotionStudio.
  2. Dans la barre d'outils, cliquer sur [Configurer les raccordements de communication] afin de configurer le raccordement de communication.
    • La fenêtre "Configurer les raccordements de communication" apparaît à l'écran.
  3. Dans le menu déroulant d'un port de communication pas encore utilisé, sélectionner "Sériel".
  4. Cliquer sur le bouton [Éditer…] du port de communication.
    • La fenêtre "Sériel" s'affiche.
  5. Dans le menu déroulant "Port COM", sélectionner le port du PC d'ingénierie sur lequel est raccordé le convertisseur de signaux.
  6. Cliquer sur le bouton [OK].
    • La fenêtre "Configurer les raccordements de communication" apparaît à l'écran.
  7. Cliquer sur le bouton [OK].
  8. Procéder à une scrutation réseau.