Établissement de la communication par bus CAN

Procéder comme suit.

  • La version adéquate du logiciel d'ingénierie est installée sur le PC d'ingénierie. Les informations concernant la version nécessaire figurent au chapitre Conditions préalables.
  • Aucun logiciel d'ingénierie n'est lancé sur le PC d'ingénierie.
  1. Démarrer MOVITOOLS® MotionStudio.
  2. Dans la barre d'outils, cliquer sur [Configurer les raccordements de communication] afin de configurer le raccordement de communication.
    • La fenêtre "Configurer les raccordements de communication" apparaît à l'écran.
  3. Dans le menu déroulant d'un port de communication pas encore utilisé, sélectionner "SBus".
  4. Cliquer sur le bouton [Éditer…] du port de communication.
    • La fenêtre "SBus" s'affiche.
  5. Dans le menu déroulant "Baudrate", sélectionner "500 KB" (Ko).
  6. Cliquer sur le bouton [OK].
    • La fenêtre "Configurer les raccordements de communication" apparaît à l'écran.
  7. Cliquer sur le bouton [OK].
  8. Procéder à une scrutation réseau.
Particularités pour MOVITRAC® LT..
  • Pour les MOVITRAC® LTE‑B+, ne pas régler une source de pilotage utilisant CANopen, sans quoi ces variateurs de vitesse ne pourraient pas être scannés.
  • Pour les MOVITRAC® LTP‑B, ne pas régler une source de pilotage utilisant CANopen, sans quoi ces variateurs ne pourraient pas être scannés.