Configuration dans MOVISUITE® standard

Les tâches d'ingénierie pour les composants du système d'automatisation modulaire MOVI‑C® de SEW‑EURODRIVE sont exécutées à l'aide du logiciel d'ingénierie MOVISUITE® standard. Le convertisseur de signaux USM21A se configure également dans MOVISUITE® standard.

Procéder comme suit.

  • La version adéquate du logiciel d'ingénierie est installée sur le PC d'ingénierie. Les informations concernant la version nécessaire figurent au chapitre Conditions préalables.
  • Aucun logiciel d'ingénierie n'est lancé sur le PC d'ingénierie.
  1. Démarrer MOVISUITE® standard.
  2. Cliquer sur [Depuis scrutation réseau].
    • La fenêtre "Communication…" s'ouvre.
  3. Cliquer sur le bouton [USB].
  4. Activer le commutateur "Scrutation".
  5. Cliquer sur [Appliquer et démarrer scrutation].