Configuration dans LT Shell
Les tâches d'ingénierie pour les appareils MOVITRAC® LTE-B+ et MOVITRAC® LTP-B sont exécutées avec le logiciel d'ingénierie LT Shell. Le convertisseur de signaux USM21A se configure également dans LT Shell.
Procéder comme suit.
- La version adéquate du logiciel d'ingénierie est installée sur le PC d'ingénierie. Les informations concernant la version nécessaire figurent au chapitre Conditions préalables.
- Aucun logiciel d'ingénierie n'est lancé sur le PC d'ingénierie.
- Démarrer LT Shell.
- La fenêtre principale s'ouvre.

- Pour configurer le raccordement de configuration, cliquer sur le bouton [1] dans la barre d'outils.
- La fenêtre "Communication Settings (Propriétés de communication)" s'ouvre.
- Dans le menu déroulant "Select the connection type (Sélection type de liaison)", sélectionner "Wired Serial Interface (Liaison-série câblée) (RS485 / RS232)".
- Dans le menu déroulant "Select a serial port (Sélection port COM)", sélectionner le port du PC d'ingénierie sur lequel est raccordé le convertisseur de signaux.
- Cliquer sur le bouton [Connect] (Connecter).
- La fenêtre "Communication Settings (Propriétés de communication)" se ferme.
- Procéder à une scrutation réseau.