Configuración en LT Shell

Las tareas de ingeniería para las unidades MOVITRAC® LTE-B+ y MOVITRAC® LTP-B se llevan a cabo con el software de ingeniería LT Shell. El adaptador de interfaz USM21A se configura también en LT Shell.

Proceda como se indica a continuación:

  • Ha instalado la versión requerida del software de ingeniería en el PC de ingeniería. Encontrará información sobre la versión requerida en Requisitos.
  • No ha iniciado ningún software de ingeniería en el PC de ingeniería.
  1. Inicie LT Shell.
    • Se abre la ventana principal.
  2. Para configurar la conexión de comunicación, haga clic en el botón [1] en la barra de herramientas.
    • Se abre la ventana "CommunicationSsettings (Ajuste de comunicación)".
  3. En la lista desplegable "Select the connection type (Seleccionar tipo de conexión)", seleccione el elemento "Wired Serial Interface (RS485/RS232) (Interfaz serie cableada (RS485/RS232))".
  4. Seleccione en la lista desplegable "Select a serial port (Seleccionar COM-Port)" la conexión del PC de ingeniería con el que está conectado el adaptador de interfaz.
  5. Haga clic en el botón [Connect (Conectar)].
    • Se cierra la ventana "CommunicationSsettings (Ajuste de comunicación)".
  6. Ejecute un escaneo de red.