LT Shell中的配置
设备MOVITRAC® LTE-B+和MOVITRAC® LTP-B的工程设计任务是通过工程设计软件LT Shell进行的。接口适配器USM21A也同样在LT Shell中进行配置。
请按以下步骤进行操作:
- 您已在工程设计计算机上安装了所需版本的工程设计软件。所需版本的信息请参见前提条件。
- 您未在工程设计计算机上启动任何工程设计软件。
- 启动LT Shell。
- 将弹出主窗口。

- 配置通讯接口时,请点击工具栏中的按钮 [1]。
- 弹出"Communication settings" (通讯设置)窗口。
- 在选择连接方式下拉菜单中选择"Select connection type" (已布线的串行接口 (RS485/RS232))。
- 在选择COM端口下拉菜单中,选择需与接口适配器连接的工程设计计算机接头。
- 点击 [Connect] (连接 )按钮。
- "Communication settings" (通讯设置)窗口关闭。
- 执行网络扫描。