MOVISUITE® standard中的配置
SEW‑EURODRIVE MOVI‑C®自动化模块中组件的工程设计任务是通过工程设计软件MOVISUITE® standard进行的。接口适配器USM21A也同样在MOVISUITE® standard中进行配置。
请按以下步骤进行操作:
- 您已在工程设计计算机上安装了所需版本的工程设计软件。所需版本的信息请参见前提条件。
- 您未在工程设计计算机上启动任何工程设计软件。
- 启动MOVISUITE® standard。
- 点击 [From network scan] (通过网络扫描) 按钮。

- 弹出"Communication" (通讯…)窗口。
- 点击 [USB] 按钮。
- 激活“Scan” (扫描)滑动开关。
- 点击 Apply and start scan] (接受并启动扫描) 按钮。