Configuración en MOVISUITE® standard

Las tareas de ingeniería para los componentes del sistema modular de automatización MOVI-C® de SEW-EURODRIVE se llevan a cabo con el software de ingeniería MOVISUITE® standard. El adaptador de interfaz USM21A se configura también en MOVISUITE® standard.

Proceda como se indica a continuación:

  • Ha instalado la versión requerida del software de ingeniería en el PC de ingeniería. Encontrará información sobre la versión requerida en Requisitos.
  • No ha iniciado ningún software de ingeniería en el PC de ingeniería.
  1. Inicie MOVISUITE® standard.
  2. Haga clic en el botón [From network scan] (A partir del escaneo de red).
    • Se abre la ventana "Comunicación…".
  3. Haga clic en el botón [USB].
  4. Active el interruptor deslizante "Scan" (Escanear).
  5. Haga clic en el botón [Apply and start scan] (Aceptar e iniciar escaneado).