Configuração no LT Shell
As tarefas de engenharia das unidades MOVITRAC® LTE-B+ e MOVITRAC® LTP-B são realizadas com o software de engenharia LT Shell. O conversor de interface USM21A também é configurado no LT Shell.
Proceda da seguinte forma:
- A versão necessária do software de engenharia foi instalada no PC de engenharia. Para obter informações sobre a versão necessária, consultar Pré-requisitos.
- Nenhum software de engenharia foi iniciado no PC de engenharia.
- Iniciar o LT Shell.
- A janela principal é aberta.

- Para configurar a conexão de comunicação, clicar na tecla [1] da barra de ferramentas.
- A janela "Communication Settings (Configuração de comunicação)" é aberta.
- Selecionar na lista descendente "Select the connection type (Selecionar tipo de conexão)" a entrada "Wired Serial Interface (RS485/RS232) (Interface serial com cabeamento (RS485/RS232))".
- Na lista descendente "Select a serial port (Selecionar porta COM)", selecionar a conexão do PC de engenharia ao qual o conversor de interface está conectado.
- Clicar na tecla [Connect (Conectar)].
- A janela "Communication Settings (Configuração de comunicação)" é fechada.
- Executar uma verificação de rede.