Configurazione in LT Shell

I task di ingegnerizzazione per le unità MOVITRAC® LTE-B+ e MOVITRAC® LTP-B vengono eseguiti con il software di ingegnerizzazione LT Shell. Anche il convertitore di interfaccia USM21A viene configurato in LT Shell.

Procedere come segue:

  • La versione necessaria del software di ingegnerizzazione è installata sul PC di ingegnerizzazione. Per informazioni sulla versione necessaria fare riferimento al paragrafo Requisiti.
  • Il software di ingegnerizzazione non è stato avviato sul PC di ingegnerizzazione.
  1. Avviare LT Shell.
    • Si apre la finestra principale.
  2. Per configurare il collegamento di comunicazione, nella barra degli strumenti fare clic sul pulsante [1].
    • Viene aperta la finestra di dialogo "Communication Settings (Impostazione di comunicazione)".
  3. Nell'elenco di selezione "Select the connection type (Seleziona tipo di collegamento)" selezionare la voce "Wired Serial Interface (RS485/RS232) (Interfaccia seriale cablata (RS485/RS232))".
  4. Nell'elenco di selezione "Select a serial port (Seleziona porta COM)" selezionare il collegamento del PC di ingegnerizzazione collegato con il convertitore di interfaccia.
  5. Fare clic sul pulsante [Connect (Connetti)].
    • Viene chiusa la finestra di dialogo "Communication Settings (Impostazione di comunicazione)".
  6. Eseguire una scansione della rete.