Configurar comunicação de rede CAN

Proceda da seguinte forma:

  • A versão necessária do software de engenharia foi instalada no PC de engenharia. Para obter informações sobre a versão necessária, consultar Pré-requisitos.
  • Nenhum software de engenharia foi iniciado no PC de engenharia.
  1. Iniciar o MOVITOOLS® MotionStudio.
  2. Para configurar a conexão de comunicação, clicar no símbolos [Configure communication connections] (Configurar conexões de comunicação) na barra de ferramentas.
    • A janela "Configure communication connections" (Configurar conexões de comunicação) é exibida.
  3. Selecionar a entrada "SBus" na lista descendente de uma conexão de comunicação ainda não utilizada.
  4. Clicar na tecla [Edit...] da conexão de comunicação.
    • A janela "SBus" é exibida.
  5. Selecionar o valor "500 KB" na lista descendente "Baud rate" (Taxa de transmissão).
  6. Clicar na tecla [OK].
    • A janela "Configure communication connections" (Configurar conexões de comunicação) é exibida.
  7. Clicar na tecla [OK].
  8. Executar uma verificação de rede.
Característica especial MOVITRAC® LT..
  • Não configurar uma fonte do sinal de controle que usa CANopen para um MOVITRAC® LTE‑B+, caso contrário, os conversores não podem ser escaneados.
  • Não configurar uma fonte do sinal de controle que usa CANopen para um MOVITRAC® LTP‑B, caso contrário, os conversores não podem ser escaneados.