Configurazione della comunicazione RS485
Procedere come segue:
- La versione necessaria del software di ingegnerizzazione è installata sul PC di ingegnerizzazione. Per informazioni sulla versione necessaria fare riferimento al paragrafo Requisiti.
- Il software di ingegnerizzazione non è stato avviato sul PC di ingegnerizzazione.
- Avviare MOVITOOLS® MotionStudio.
- Per configurare il collegamento di comunicazione, nella barra degli strumenti fare clic sul simbolo [Configure communication connections] (Configurazione collegamenti di comunicazione).

- Si apre la finestra "Configure communication connections".
- Nell'elenco di selezione di un collegamento di comunicazione non ancora utilizzato selezionare la voce "Serial" (Seriale).
- Fare clic sul pulsante [Edit...] (Modifica) del collegamento di comunicazione.
- Viene visualizzata la finestra di dialogo "Serial".
- Nell'elenco di selezione "COM port" (Porta COM) selezionare il collegamento del PC di ingegnerizzazione collegato con il convertitore di interfaccia.
- Fare clic sul pulsante [OK].
- Si apre la finestra "Configure communication connections".
- Fare clic sul pulsante [OK].
- Eseguire una scansione della rete.