接口适配器USM21A

借助接口适配器USM21A,工程设计计算机可通过USB接口连接到任意SEW‑EURODRIVE设备的诊断插槽中。通过设备专用的连接电缆进行连接。您的设备所需的电缆品类请查看可提供的连接电缆一章。通过B型USB插口与工程设计计算机和电源进行连接。根据USB 2.0标准传输数据,也可以在USB 3.0设备上运行。相应的连接电缆包含在供货范围内。

通过一个RJ10插口与设备进行通讯。根据诊断接口支持的接口标准,接口适配器连接到设备的RS485接口或系统总线接口(CAN总线)上。所用接口的规格和波特率取决于设备类型,必要时可在工程设计软件MOVITOOLS® MotionStudioMOVISUITE® standardLT Shell中确定。更多信息请参见可提供的连接电缆一章。

接口适配器和设备之间的通讯仅以点对点方式进行,RS485总线和CAN总线的终端已固定安装。

接口适配器可提供总线的状态显示和故障显示。

下图显示了接口适配器及其接头和显示器。