Convertisseur de signaux USM21A

Le convertisseur de signaux USM21A permet de raccorder un PC d'ingénierie avec interface USB sur l'emplacement diagnostic d'un appareil SEW. Le raccordement s'effectue à l'aide d'un câble de raccordement spécifique à l'appareil. Les câbles nécessaires pour les appareils respectifs sont indiqués au chapitre Câbles de raccordement disponibles. Le raccordement sur le PC d'ingénierie et l'alimentation en tension s'effectuent via un connecteur USB de type B. Les données sont transmises selon le standard USB 2.0 ; l'utilisation avec un appareil USB 3.0 est également possible. Le câble de raccordement adéquat est joint à la fourniture.

La communication avec l'appareil s'effectue via un connecteur femelle RJ10. En fonction du standard d'interface supporté par l'interface de diagnostic, le convertisseur de signaux se raccorde soit sur l'interface RS485, soit sur l'interface bus système (bus CAN) de l'appareil. L'exécution et la fréquence de transmission de l'interface utilisée est définie, selon le type d'appareil et le besoin, soit dans le logiciel d'ingénierie MOVITOOLS® MotionStudio, soit dans MOVISUITE® standard, soit dans LT Shell. Pour plus d'informations, consulter le chapitre Câbles de raccordement disponibles.

La communication entre le convertisseur de signaux et l'appareil s'effectue uniquement point par point ; les terminaisons de la liaison RS485 et du bus CAN sont intégrées.

Le convertisseur de signaux dispose d'un afficheur d'état pour le bus et d'un affichage de défaut.

L'illustration suivante montre le convertisseur de signaux avec ses raccordements et affichages.

[1]

Connecteur femelle USB type B

[2]

Affichage d'état du bus

[3]

Connecteur femelle RJ10

[4]

Affichage d'état du convertisseur de signaux