Adaptador de interfaz USM21A

Con el adaptador de interfaz USM21A se conecta un PC de ingeniería con puerto USB al zócalo de diagnóstico de una unidad de SEW‑EURODRIVE. La conexión se lleva a cabo con un cable de conexión específico de la unidad. Para saber qué cable necesita para su unidad, véase el capítulo Cables de conexión disponibles. La conexión al PC de ingeniería y a la tensión de alimentación se realizan a través de un puerto USB tipo B. Los datos se transmiten según el estándar USB 2.0, también es posible el funcionamiento con una unidad USB 3.0. Un cable de conexión correspondiente está incluido en el contenido del suministro.

La comunicación a la unidad se lleva a cabo a través de un conector hembra RJ10. En función del estándar de interfaces compatible de la interfaz de diagnóstico se conecta el adaptador de interfaz a la interfaz RS485 o a la interfaz del bus de sistema (bus CAN) de la unidad. El diseño y la velocidad de transmisión en baudios de la interfaz utilizada se define en función del tipo de unidad y según sea necesario en el software de ingeniería MOVITOOLS® MotionStudio, en MOVISUITE® standard o LT Shell. Encontrará más información en el capítulo Cables de conexión disponibles.

La comunicación entre el adaptador de interfaz y la unidad solo tiene lugar de punto a punto, la terminación del bus RS485 y del bus CAN va montada de forma fija.

El adaptador de interfaz dispone de un indicador de estado para el bus y de una indicación de fallo.

La imagen siguiente muestra el adaptador de interfaz, sus conexiones e indicaciones.

[1]

Puerto USB tipo B

[2]

Indicador de estado del bus

[3]

Conector hembra RJ10

[4]

Indicador de estado del adaptador de interfaz