Cables de conexión disponibles
Para conectar el adaptador de interfaz con una unidad se precisa un cable de conexión adecuado. Un cable de conexión RJ10 a RJ10 está incluido en el contenido del suministro y está disponible en caso necesario como cable de repuesto . Podrá adquirir otros cables de conexión adicionales en SEW‑EURODRIVE. En la tabla siguiente encontrará el cable de conexión adecuado para su unidad.
Se precisan como mínimo las siguientes versiones de software:
- MOVISUITE® standard: conforme a la indicación en la tabla
- MOVITOOLS® MotionStudio: V6.30
- LT Shell V4: V3.1.0.1
Unidad | Conector enchufable en la unidad | Ref. de pieza del cable de conexión | Software de ingenieríaLT = LT Shell V4, MS = MOVISUITE® standard, MT = MOVITOOLS® MotionStudio |
|---|---|---|---|
Motor electrónico DRC | RJ10 | 08146993 | MT |
MOVIAXIS® | D-sub, 9 polos | 18123864 | MT |
MOVIDRIVE® compact | TERMINAL | 08195587 | MT |
MOVIDRIVE® modular con perfil de unidad CiA402 (maestro EtherCAT® sin función de pasarela de buzón) | RJ10 | 08146993 | MS V2.0 (SP9) |
MOVIDRIVE® system con perfil de unidad CiA402 (maestro EtherCAT® sin función de pasarela de buzón) | RJ10 | 08146993 | MS V2.0 (SP9) |
MOVIDRIVE® technology | D-sub, 9 polos | 18123864 | MS V2.1 (SP10) |
MOVIDRIVE® MDX..B | RJ10 | 08146993 | MT |
MOVIFIT® MC/FC/SC | RJ10 | 08146993 | MT |
MOVIGEAR®‑..‑B | RJ10 | 08146993 | MT |
MOVIGEAR® performance | M12, 5 polos, codificado en A (X4141) | 28147111 | MS V2.0 (SP9) |
MOVIGEAR® performance | M12, 5 polos, codificado en B (X4142) | 28139038 | MS V2.0 (SP9) |
MOVIGEAR® performance | RJ10Conector enchufable en la pletina, deberá abrirse la unidad. | 08146993 | MS V2.0 (SP9) |
MOVIMOT® advanced | M12, 5 polos, codificado en B (X4142) | 28139038 | MS V2.2 |
MOVIMOT® advanced | RJ10 | 08146993 | MS V2.2 |
MOVIMOT® flexible | M12, 5 polos, codificado en A (X4141) | 28147111 | MS V2.2 |
MOVIMOT® flexible | M12, 5 polos, codificado en B (X4142) | 28139038 | MS V2.2 |
MOVIMOT® flexible | RJ10 | 08146993 | MS V2.2 |
MOVIMOT® flexible (solo MMF3) | D-sub, 9 polos | 18123864 | MS V2.2 |
MOVIMOT® performance | RJ10 | 08146993 | MS V2.1 (SP10) |
MOVIMOT® performance | M12, 5 polos, codificado en B (X4142) | 28139038 | MS V2.1 (SP10) |
MOVIMOT® MM..D | RJ10 | 08146993 | MT |
MOVISAFE® DCS..B | RJ10 | 08146993 | MT |
MOVISAFE® UCS..B | RJ10 | 08146993 | MT |
MOVITRAC® advanced | D‑sub, 9 polos a través de módulo de diagnóstico CDM11A, ref. de pieza 28265092 | 18123864 | MS V2.20 |
MOVITRAC® B | RJ10 | 08146993 | MT |
MOVITRAC® LTE‑B+ | RJ45 | 18243681 | LT |
MOVITRAC® LTE‑B+ | RJ45 | 28118677 | MT |
MOVITRAC® LTP‑B | RJ45 | 18243681 | LT |
MOVITRAC® LTP‑B | RJ45 | 28118677 | MT |