Verfügbare Anschlusskabel
Um den Schnittstellenumsetzer mit einem Gerät zu verbinden, ist ein passendes Anschlusskabel erforderlich. Ein Anschlusskabel RJ10 auf RJ10 ist im Lieferumfang enthalten und ist bei Bedarf als Ersatzkabel erhältlich . Weitere Anschlusskabel können Sie bei SEW‑EURODRIVE beziehen. In folgender Tabelle finden Sie das für Ihr Gerät benötigte Anschlusskabel.
Folgende Software-Versionen sind mindestens erforderlich:
- MOVISUITE® standard: gemäß Angabe in der Tabelle
- MOVITOOLS® MotionStudio: V6.30
- LT Shell V4: V3.1.0.1
Gerät | Steckverbinder am Gerät | Sachnummer Anschlusskabel | Engineering-SoftwareLT = LT Shell V4, MS = MOVISUITE® standard, MT = MOVITOOLS® MotionStudio |
|---|---|---|---|
Elektronikmotor DRC | RJ10 | 08146993 | MT |
MOVIAXIS® | D‑Sub, 9‑polig | 18123864 | MT |
MOVIDRIVE® compact | TERMINAL | 08195587 | MT |
MOVIDRIVE® modular mit Geräteprofil CiA402 (EtherCAT®-Master ohne Mailbox-Gateway-Funktion) | RJ10 | 08146993 | MS V2.0 (SP9) |
MOVIDRIVE® system mit Geräteprofil CiA402 (EtherCAT®-Master ohne Mailbox-Gateway-Funktion) | RJ10 | 08146993 | MS V2.0 (SP9) |
MOVIDRIVE® technology | D‑Sub, 9‑polig | 18123864 | MS V2.1 (SP10) |
MOVIDRIVE® MDX..B | RJ10 | 08146993 | MT |
MOVIFIT® MC/FC/SC | RJ10 | 08146993 | MT |
MOVIGEAR®‑..‑B | RJ10 | 08146993 | MT |
MOVIGEAR® performance | M12, 5-polig, A‑codiert (X4141) | 28147111 | MS V2.0 (SP9) |
MOVIGEAR® performance | M12, 5-polig, B‑codiert (X4142) | 28139038 | MS V2.0 (SP9) |
MOVIGEAR® performance | RJ10Steckverbinder auf der Platine, das Gerät muss geöffnet werden. | 08146993 | MS V2.0 (SP9) |
MOVIMOT® advanced | M12, 5-polig, B‑codiert (X4142) | 28139038 | MS V2.2 |
MOVIMOT® advanced | RJ10 | 08146993 | MS V2.2 |
MOVIMOT® flexible | M12, 5-polig, A‑codiert (X4141) | 28147111 | MS V2.2 |
MOVIMOT® flexible | M12, 5-polig, B‑codiert (X4142) | 28139038 | MS V2.2 |
MOVIMOT® flexible | RJ10 | 08146993 | MS V2.2 |
MOVIMOT® flexible (nur MMF3) | D‑Sub, 9‑polig | 18123864 | MS V2.2 |
MOVIMOT® performance | RJ10 | 08146993 | MS V2.1 (SP10) |
MOVIMOT® performance | M12, 5-polig, B‑codiert (X4142) | 28139038 | MS V2.1 (SP10) |
MOVIMOT® MM..D | RJ10 | 08146993 | MT |
MOVISAFE® DCS..B | RJ10 | 08146993 | MT |
MOVISAFE® UCS..B | RJ10 | 08146993 | MT |
MOVITRAC® advanced | D‑Sub, 9‑polig über Diagnosemodul CDM11A, Sachnummer 28265092 | 18123864 | MS V2.20 |
MOVITRAC® B | RJ10 | 08146993 | MT |
MOVITRAC® LTE‑B+ | RJ45 | 18243681 | LT |
MOVITRAC® LTE‑B+ | RJ45 | 28118677 | MT |
MOVITRAC® LTP‑B | RJ45 | 18243681 | LT |
MOVITRAC® LTP‑B | RJ45 | 28118677 | MT |