Cabos de conexão disponíveis

É necessário um cabo de conexão adequado para conectar o conversor de interface a uma unidade. Um cabo de conexão RJ10 a RJ10 está incluído no escopo de fornecimento e, se necessário, está disponível como um cabo de substituição . É possível obter cabos de conexão adicionais na SEW‑EURODRIVE. É possível encontrar o cabo de conexão necessário para a sua unidade na tabela a seguir.

No mínimo são necessárias as seguintes versões de software:

  • MOVISUITE® standard: conforme especificado na tabela
  • MOVITOOLS® MotionStudio: V6.30
  • LT Shell V4: V3.1.0.1

Unidade

Conector na unidade

Código do cabo de conexão

Software de engenhariaLT = LT Shell V4, MS = MOVISUITE® standard, MT = MOVITOOLS® MotionStudio

Motor com sistema eletrônico DRC

RJ10

08146993

MT

MOVIAXIS®

D‑Sub, 9 pinos

18123864

MT

MOVIDRIVE® compact

TERMINAL

08195587

MT

MOVIDRIVE® modular com perfil da unidade CiA402 (mestre EtherCAT® sem funcionalidade de Gateway Mailbox)

RJ10

08146993

MS V2.0 (SP9)

MOVIDRIVE® system com perfil da unidade CiA402 (mestre EtherCAT® sem funcionalidade de Gateway Mailbox)

RJ10

08146993

MS V2.0 (SP9)

MOVIDRIVE® technology

D‑Sub, 9 pinos

18123864

MS V2.1 (SP10)

MOVIDRIVE® MDX..B

RJ10

08146993

MT

MOVIFIT® MC/FC/SC

RJ10

08146993

MT

MOVIGEAR®‑..‑B

RJ10

08146993

MT

MOVIGEAR® performance

M12, 5 pinos, codificação A (X4141)

28147111

MS V2.0 (SP9)

MOVIGEAR® performance

M12, 5 pinos, codificação B (X4142)

28139038

MS V2.0 (SP9)

MOVIGEAR® performance

RJ10Conector na placa, a unidade deve ser aberta.

08146993

MS V2.0 (SP9)

MOVIMOT® advanced

M12, 5 pinos, codificação B (X4142)

28139038

MS V2.2

MOVIMOT® advanced

RJ10

08146993

MS V2.2

MOVIMOT® flexible

M12, 5 pinos, codificação A (X4141)

28147111

MS V2.2

MOVIMOT® flexible

M12, 5 pinos, codificação B (X4142)

28139038

MS V2.2

MOVIMOT® flexible

RJ10

08146993

MS V2.2

MOVIMOT® flexible (somente MMF3)

D‑Sub, 9 pinos

18123864

MS V2.2

MOVIMOT® performance

RJ10

08146993

MS V2.1 (SP10)

MOVIMOT® performance

M12, 5 pinos, codificação B (X4142)

28139038

MS V2.1 (SP10)

MOVIMOT® MM..D

RJ10

08146993

MT

MOVISAFE® DCS..B

RJ10

08146993

MT

MOVISAFE® UCS..B

RJ10

08146993

MT

MOVITRAC® advanced

D‑Sub, 9 pinos através do módulo de diagnóstico CDM11A, código 28265092

18123864

MS V2.20

MOVITRAC® B

RJ10

08146993

MT

MOVITRAC® LTE‑B+

RJ45

18243681

LT

MOVITRAC® LTE‑B+

RJ45

28118677

MT

MOVITRAC® LTP‑B

RJ45

18243681

LT

MOVITRAC® LTP‑B

RJ45

28118677

MT