Cavi di collegamento disponibili
Per collegare il convertitore di interfaccia con un'unità è necessario un cavo di collegamento adatto. Un cavo di collegamento da RJ10 a RJ10 è compreso nella fornitura e, se necessario, è disponibile come cavo di collegamento . Altri cavi di collegamento possono essere richiesti presso la SEW‑EURODRIVE. Nella tabella seguente è riportato il cavo di collegamento necessario per la propria unità.
Il requisito minimo sono le seguenti versioni software:
- MOVISUITE® standard: come indicato in tabella
- MOVITOOLS® MotionStudio: V6.30
- LT Shell V4: V3.1.0.1
Unità | Connettore a spina sull'unità | Codice del cavo di collegamento | Software di ingegnerizzazioneLT = LT Shell V4, MS = MOVISUITE® standard, MT = MOVITOOLS® MotionStudio |
|---|---|---|---|
Motore elettronico DRC | RJ10 | 08146993 | MT |
MOVIAXIS® | Sub D a 9 poli | 18123864 | MT |
MOVIDRIVE® compact | TERMINAL | 08195587 | MT |
MOVIDRIVE® modular con profilo dell'unità CiA402 (master EtherCAT® senza funzione gateway mailbox) | RJ10 | 08146993 | MS V2.0 (SP9) |
MOVIDRIVE® system con profilo dell'unità CiA402 (master EtherCAT® senza funzione gateway mailbox) | RJ10 | 08146993 | MS V2.0 (SP9) |
MOVIDRIVE® technology | Sub D a 9 poli | 18123864 | MS V2.1 (SP10) |
MOVIDRIVE® MDX..B | RJ10 | 08146993 | MT |
MOVIFIT® MC/FC/SC | RJ10 | 08146993 | MT |
MOVIGEAR®‑..‑B | RJ10 | 08146993 | MT |
MOVIGEAR® performance | M12, a 5 poli, codifica A (X4141) | 28147111 | MS V2.0 (SP9) |
MOVIGEAR® performance | M12, a 5 poli, codifica B (X4142) | 28139038 | MS V2.0 (SP9) |
MOVIGEAR® performance | RJ10Connettore a spina sulla scheda, l'unità deve essere aperta. | 08146993 | MS V2.0 (SP9) |
MOVIMOT® advanced | M12, a 5 poli, codifica B (X4142) | 28139038 | MS V2.2 |
MOVIMOT® advanced | RJ10 | 08146993 | MS V2.2 |
MOVIMOT® flexible | M12, a 5 poli, codifica A (X4141) | 28147111 | MS V2.2 |
MOVIMOT® flexible | M12, a 5 poli, codifica B (X4142) | 28139038 | MS V2.2 |
MOVIMOT® flexible | RJ10 | 08146993 | MS V2.2 |
MOVIMOT® flexible (solo MMF3) | Sub D a 9 poli | 18123864 | MS V2.2 |
MOVIMOT® performance | RJ10 | 08146993 | MS V2.1 (SP10) |
MOVIMOT® performance | M12, a 5 poli, codifica B (X4142) | 28139038 | MS V2.1 (SP10) |
MOVIMOT® MM..D | RJ10 | 08146993 | MT |
MOVISAFE® DCS..B | RJ10 | 08146993 | MT |
MOVISAFE® UCS..B | RJ10 | 08146993 | MT |
MOVITRAC® advanced | Sub D a 9 poli tramite modulo diagnostico CDM11A, codice 28265092 | 18123864 | MS V2.20 |
MOVITRAC® B | RJ10 | 08146993 | MT |
MOVITRAC® LTE‑B+ | RJ45 | 18243681 | LT |
MOVITRAC® LTE‑B+ | RJ45 | 28118677 | MT |
MOVITRAC® LTP‑B | RJ45 | 18243681 | LT |
MOVITRAC® LTP‑B | RJ45 | 28118677 | MT |