可提供的连接电缆
需要使用合适的连接电缆将接口适配器连接到设备上。连接电缆RJ10到RJ10包括在供货范围内,必要时,可作为备用电缆进行订购 。更多的连接电缆可咨询SEW‑EURODRIVE。下表列出了您的设备所需要的连接电缆。
至少需要以下软件版本:
- MOVISUITE® standard:根据表中的说明
- MOVITOOLS® MotionStudio:V6.30
- LT Shell V4:V3.1.0.1
设备 | 设备上的插接头 | 连接电缆部件号 | 工程设计软件LT = LT Shell V4,MS = MOVISUITE® standard,MT = MOVITOOLS® MotionStudio |
|---|---|---|---|
DRC电机 | RJ10 | 08146993 | MT |
MOVIAXIS® | 9针D型接头 | 18123864 | MT |
MOVIDRIVE® compact | TERMINAL | 08195587 | MT |
MOVIDRIVE® modular带设备配置文件CiA402(EtherCAT®主控设备没有邮箱网关功能) | RJ10 | 08146993 | MS V2.0 (SP9) |
MOVIDRIVE® system带设备配置文件CiA402(EtherCAT®主控设备没有邮箱网关功能) | RJ10 | 08146993 | MS V2.0 (SP9) |
MOVIDRIVE® technology | 9针D型接头 | 18123864 | MS V2.1 (SP10) |
MOVIDRIVE® MDX..B | RJ10 | 08146993 | MT |
MOVIFIT® MC/FC/SC | RJ10 | 08146993 | MT |
MOVIGEAR®‑..‑B | RJ10 | 08146993 | MT |
MOVIGEAR® performance | M12,5针,A编码 (X4141) | 28147111 | MS V2.0 (SP9) |
MOVIGEAR® performance | M12,5针,B编码 (X4142) | 28139038 | MS V2.0 (SP9) |
MOVIGEAR® performance | RJ10电路板上的插接头,必须打开设备。 | 08146993 | MS V2.0 (SP9) |
MOVIMOT® advanced | M12,5针,B编码 (X4142) | 28139038 | MS V2.2 |
MOVIMOT® advanced | RJ10 | 08146993 | MS V2.2 |
MOVIMOT® flexible | M12,5针,A编码 (X4141) | 28147111 | MS V2.2 |
MOVIMOT® flexible | M12,5针,B编码 (X4142) | 28139038 | MS V2.2 |
MOVIMOT® flexible | RJ10 | 08146993 | MS V2.2 |
MOVIMOT® flexible(仅MMF3) | 9针D型接头 | 18123864 | MS V2.2 |
MOVIMOT® performance | RJ10 | 08146993 | MS V2.1 (SP10) |
MOVIMOT® performance | M12,5针,B编码 (X4142) | 28139038 | MS V2.1 (SP10) |
MOVIMOT® MM..D | RJ10 | 08146993 | MT |
MOVISAFE® DCS..B | RJ10 | 08146993 | MT |
MOVISAFE® UCS..B | RJ10 | 08146993 | MT |
MOVITRAC® advanced | 9针D型接头,CDM11A诊断模块上方,部件号28265092 | 18123864 | MS V2.20 |
MOVITRAC® B | RJ10 | 08146993 | MT |
MOVITRAC® LTE‑B+ | RJ45 | 18243681 | LT |
MOVITRAC® LTE‑B+ | RJ45 | 28118677 | MT |
MOVITRAC® LTP‑B | RJ45 | 18243681 | LT |
MOVITRAC® LTP‑B | RJ45 | 28118677 | MT |