Câbles de raccordement disponibles

Un câble de raccordement adapté est nécessaire pour raccorder le convertisseur de signaux à un appareil. Un câble de raccordement RJ10 vers RJ10 est compris dans la fourniture et disponible si nécessaire comme câble de remplacement . D'autres câbles de raccordement sont disponibles auprès de SEW‑EURODRIVE. Les câbles de raccordement nécessaires pour l'appareil sont indiqués dans le tableau suivant.

Les versions logicielles suivantes au minimum sont requises.

  • MOVISUITE® standard : selon les indications du tableau
  • MOVITOOLS® MotionStudio : V6.30
  • LT Shell V4 : V3.1.0.1

Appareil

Connecteur sur l'appareil

Référence câble de raccordement

Logiciel d'ingénierieLT = LT Shell V4, MS = MOVISUITE® standard, MT = MOVITOOLS® MotionStudio

Moteur électronique DRC

RJ10

08146993

MT

MOVIAXIS®

Sub-D, 9 pôles

18123864

MT

MOVIDRIVE® compact

TERMINAL (bornier débrochable)

08195587

MT

MOVIDRIVE® modular avec profil d'appareil CiA402 (maître EtherCAT® sans fonction de passerelle de messagerie)

RJ10

08146993

MS V2.0 (SP9)

MOVIDRIVE® system avec profil d'appareil CiA402 (maître EtherCAT® sans fonction de passerelle de messagerie)

RJ10

08146993

MS V2.0 (SP9)

MOVIDRIVE® technology

Sub-D, 9 pôles

18123864

MS V2.1 (SP10)

MOVIDRIVE® MDX..B

RJ10

08146993

MT

MOVIFIT® MC / FC / SC

RJ10

08146993

MT

MOVIGEAR®‑..‑B

RJ10

08146993

MT

MOVIGEAR® performance

M12, 5 pôles, détrompage A (X4141)

28147111

MS V2.0 (SP9)

MOVIGEAR® performance

M12, 5 pôles, détrompage B (X4142)

28139038

MS V2.0 (SP9)

MOVIGEAR® performance

RJ10Connecteur sur la platine, l'appareil doit être ouvert.

08146993

MS V2.0 (SP9)

MOVIMOT® advanced

M12, 5 pôles, détrompage B (X4142)

28139038

MS V2.2

MOVIMOT® advanced

RJ10

08146993

MS V2.2

MOVIMOT® flexible

M12, 5 pôles, détrompage A (X4141)

28147111

MS V2.2

MOVIMOT® flexible

M12, 5 pôles, détrompage B (X4142)

28139038

MS V2.2

MOVIMOT® flexible

RJ10

08146993

MS V2.2

MOVIMOT® flexible (uniquement MMF3)

Sub-D, 9 pôles

18123864

MS V2.2

MOVIMOT® performance

RJ10

08146993

MS V2.1 (SP10)

MOVIMOT® performance

M12, 5 pôles, détrompage B (X4142)

28139038

MS V2.1 (SP10)

MOVIMOT® MM..D

RJ10

08146993

MT

MOVISAFE® DCS..B

RJ10

08146993

MT

MOVISAFE® UCS..B

RJ10

08146993

MT

MOVITRAC® advanced

D‑Sub, 9 pôles via module de diagnostic CDM11A, référence 28265092

18123864

MS V2.20

MOVITRAC® B

RJ10

08146993

MT

MOVITRAC® LTE‑B+

RJ45

18243681

LT

MOVITRAC® LTE‑B+

RJ45

28118677

MT

MOVITRAC® LTP‑B

RJ45

18243681

LT

MOVITRAC® LTP‑B

RJ45

28118677

MT