Schnittstellenumsetzer USM21A
Mit dem Schnittstellenumsetzer USM21A wird ein Engineering-PC mit USB-Schnittstelle an den Diagnosesteckplatz eines Geräts von SEW‑EURODRIVE angeschlossen. Der Anschluss erfolgt über ein gerätespezifisches Anschlusskabel. Welches Kabel Sie für Ihr Gerät benötigen, entnehmen Sie bitte dem Kapitel Verfügbare Anschlusskabel. Der Anschluss an den Engineering-PC und die Spannungsversorgung erfolgen über eine USB-Buchse Typ B. Die Daten werden gemäß USB‑2.0-Standard übertragen, der Betrieb an einem USB‑3.0-Gerät ist ebenfalls möglich. Ein entsprechendes Anschlusskabel ist im Lieferumfang enthalten.
Die Kommunikation zum Gerät erfolgt über eine RJ10-Buchse. Abhängig vom unterstützten Schnittstellenstandard der Diagnoseschnittstelle wird der Schnittstellenumsetzer an der RS485-Schnittstelle oder der Systembus-Schnittstelle (CAN-Bus) des Geräts angeschlossen. Die Ausführung und Baudrate der verwendeten Schnittstelle wird je nach Gerätetyp und Bedarf in der Engineering-Software MOVITOOLS® MotionStudio, in MOVISUITE® standard oder LT Shell festgelegt. Weitere Informationen finden Sie im Kapitel Verfügbare Anschlusskabel.
Die Kommunikation zwischen Schnittstellenumsetzer und Gerät findet nur Punkt-zu-Punkt statt, die Terminierung des RS485- und des CAN-Bus ist fest verbaut.
Der Schnittstellenumsetzer verfügt über eine Statusanzeige für den Bus und eine Fehleranzeige.
Folgende Abbildung zeigt den Schnittstellenumsetzer, seine Anschlüsse und Anzeigen.
[1] | USB-Buchse Typ B |
[2] | |
[3] | RJ10-Buchse |
[4] |