Condições ambientais

Condições climáticas

  • Armazenamento por longos períodos: EN 60721‑3‑1 Classe 1K2 Temperatura -25 °C – +70 °C
  • Transporte: EN 60721‑3‑2 Classe 2K3 Temperatura -25 °C – +70 °C
  • Operação (local fixo, à prova de intempéries): EN 60721-3-3 Classe 3K3 Temperatura 0 °C – +60 °C

Substâncias ativas quimicamente

  • Armazenamento por longos períodos: EN 60721‑3‑1 Classe 1C2
  • Transporte: EN 60721‑3‑2 Classe 2C2
  • Operação (local fixo, à prova de intempéries): EN 60721‑3‑3 Classe 3C2

Substâncias ativas mecanicamente

  • Armazenamento por longos períodos: EN 60721‑3‑3 Classe 1S1
  • Transporte: EN 60721‑3‑3 Classe 2S1
  • Operação (local fixo, à prova de intempéries): EN 60721‑3‑3 Classe 3S1