Condiciones ambientales
Condiciones climáticas
- Almacenamiento prolongado: EN 60721‑3‑1 clase 1K2 temperatura -25 °C a +70 °C
- Transporte: EN 60721‑3‑2 clase 2K3 temperatura -25 °C a +70 °C
- Funcionamiento (uso en lugar fijo, protegido de la intemperie): EN 60721-3-3 clase 3K3 temperatura 0 °C a +60 °C
Sustancias químicamente activas
- Almacenamiento prolongado: EN 60721‑3‑1 clase 1C2
- Transporte: EN 60721‑3‑2 clase 2C2
- Funcionamiento (uso en lugar fijo, protegido de la intemperie): EN 60721‑3‑3 clase 3C2
Sustancias mecánicamente activas
- Almacenamiento prolongado: EN 60721‑3‑3 clase 1S1
- Transporte: EN 60721‑3‑3 clase 2S1
- Funcionamiento (uso en lugar fijo, protegido de la intemperie): EN 60721‑3‑3 clase 3S1