Conditions environnantes

Conditions climatiques

  • Stockage longue durée : EN 6072131, classe 1K2 température -25 °C – +70 °C
  • Transport : EN 6072132, classe 2K3 température -25 °C – +70 °C
  • Exploitation (emplacement fixe, avec protection contre les intempéries) : EN 60721-3-3, classe 3K3, température 0 °C – +60 °C

Substances chimiquement actives

  • Stockage longue durée : EN 60721‑3‑1, classe 1C2
  • Transport : EN 60721‑3‑2, classe 2C2
  • Exploitation (emplacement fixe, avec protection contre les intempéries) : EN 60721‑3‑3, classe 3C2

Substances mécaniquement actives

  • Stockage longue durée : EN 60721‑3‑3, classe 1S1
  • Transport : EN 60721‑3‑3, classe 2S1
  • Exploitation (emplacement fixe, avec protection contre les intempéries) : EN 60721‑3‑3, classe 3S1