Condizioni ambientali

Condizioni climatiche

  • Lungo immagazzinaggio: EN 60721‑3‑1 classe 1K2 temperatura -25°C – +70°C
  • Trasporto: EN 60721‑3‑2 classe 2K3 temperatura -25°C – +70°C
  • Funzionamento (impiego in luogo fisso, al riparo da intemperie atmosferiche): EN 60721-3-3 classe 3K3 temperatura 0°C – +60°C

Sostanze chimicamente attive

  • Lungo immagazzinaggio: EN 60721‑3‑1 classe 1C2
  • Trasporto: EN 60721‑3‑2 classe 2C2
  • Funzionamento (impiego in luogo fisso, al riparo da intemperie atmosferiche): EN 60721‑3‑3 classe 3C2

Sostanze meccanicamente attive

  • Lungo immagazzinaggio: EN 60721‑3‑3 classe 1S1
  • Trasporto: EN 60721‑3‑3 classe 2S1
  • Funzionamento (impiego in luogo fisso, al riparo da intemperie atmosferiche): EN 60721‑3‑3 classe 3S1