Informazioni generali

Dati tecnici generali

Codice

28231449

Immunità dai disturbi

soddisfa la norma EN 61800-3

Temperatura ambiente

da 0°C a 40°C

Temperatura di immagazzinaggio

da -25°C a +70°C a norma EN 60721-3-3, classe 3K3

Tipo di protezione

IP20 a norma EN 60529

Interfacce

presa RJ10 (collegamento unità)

presa USB tipo B (collegamento PC)

Massa

200 g

Dimensioni (L × P × H)

92.5 mm × 43 mm × 25 mm