Información general
Datos técnicos generales | |
|---|---|
Ref. de pieza | 28231449 |
Inmunidad a interferencias | Conforme a EN 61800-3 |
Temperatura ambiente | 0 a 40 °C |
Temperatura de almacenamiento | -25 °C a +70 °C conforme a EN 60721-3-3, clase 3K3 |
Índice de protección | IP20 según EN 60529 |
Interfaces | Conector hembra RJ10 (conexión unidad) Puerto USB tipo B (conexión PC) |
Peso | 200 g |
Medidas (L x An x Al) | 92.5 mm × 43 mm × 25 mm |