Général

Caractéristiques techniques générales

Référence

28231449

Immunité

Satisfait à la norme EN 61800–3

Température ambiante

0 à 40 °C

Température de stockage

-25 °C à +70 °C selon EN 60721-3-3, classe 3K3

Indice de protection

IP20 selon EN 60529

Interfaces

Prise femelle RJ10 (raccordement appareil)

Connecteur femelle USB, type B (raccordement PC)

Masse

200 g

Dimensions (L × l × H)

92.5 mm × 43 mm × 25 mm