Marquages

Le convertisseur de signaux USM21A satisfait aux exigences des prescriptions et directives suivantes.

Marquage

Signification

Marquage CE attestant de la conformité avec les directives européennes suivantes :

  • Directive CEM 2014/30/UE
  • Directive RoHS 2011/65/UE

Directive RoHS (Restriction of Hazardous Substances) de la République Populaire de Chine confirmant respect des règlements de l'ACPEIP (Administration on the Control of Pollution caused by Eletronic Information Products)