Informação geral

Dados técnicos gerais

Código

28231449

Imunidade a interferências

Atende à norma EN 61800-3

Temperatura ambiente

0 até 40 °C

Temperatura de armazenamento

-25 °C até +70 °C conforme EN 60721-3-3, classe 3K3

Grau de proteção

IP20 conforme EN 60529

Interfaces

Conector fêmea RJ10 (conexão da unidade)

Conector fêmea USB tipo B (conexão PC)

Peso

200 g

Dimensões (C × A × P)

92.5 mm × 43 mm × 25 mm