Allgemein

Allgemeine technische Daten

Sachnummer

28231449

Störfestigkeit

erfüllt EN 61800-3

Umgebungstemperatur

0 bis 40 °C

Lagertemperatur

-25 °C bis +70 °C gemäß EN 60721-3-3, Klasse 3K3

Schutzart

IP20 gemäß EN 60529

Schnittstellen

RJ10-Buchse (Anschluss Gerät)

USB-Buchse Typ B (Anschluss PC)

Masse

200 g

Abmessungen (L × B × H)

92.5 mm × 43 mm × 25 mm