Umweltbedingungen
Klimatische Bedingungen
- Langzeitlagerung: EN 60721‑3‑1 Klasse 1K2 Temperatur -25 °C – +70 °C
- Transport: EN 60721‑3‑2 Klasse 2K3 Temperatur -25 °C – +70 °C
- Betrieb (ortsfester Einsatz, wettergeschützt): EN 60721-3-3 Klasse 3K3 Temperatur 0 °C – +60 °C
Chemisch aktive Stoffe
- Langzeitlagerung: EN 60721‑3‑1 Klasse 1C2
- Transport: EN 60721‑3‑2 Klasse 2C2
- Betrieb (ortsfester Einsatz, wettergeschützt): EN 60721‑3‑3 Klasse 3C2
Mechanisch aktive Stoffe
- Langzeitlagerung: EN 60721‑3‑3 Klasse 1S1
- Transport: EN 60721‑3‑3 Klasse 2S1
- Betrieb (ortsfester Einsatz, wettergeschützt): EN 60721‑3‑3 Klasse 3S1