环境条件
气候条件
- 长期存放:EN 60721‑3‑1,等级1K2,温度-25°C ~ +70°C
- 运输:EN 60721‑3‑2,等级2K3,温度-25°C ~ +70°C
- 运行(固定使用地点、防止受天气影响):EN 60721-3-3,等级3K3,温度0°C ~ +60°C
化学活性物质
- 长期存放:EN 60721‑3‑1,等级1C2
- 运输:EN 60721‑3‑2,等级2C2
- 运行(固定使用地点、防止受天气影响):EN 60721‑3‑3,等级3C2
机械活性物质
- 长期存放:EN 60721‑3‑3,等级1S1
- 运输:EN 60721‑3‑3,等级2S1
- 运行(固定使用地点、防止受天气影响):EN 60721‑3‑3,等级3S1